StarTech.com

Adaptateur de câble d’alimentation LP4 vers SATA à angle gauche 4 broches - 15 cm

Alimentez un disque dur SATA à partir d'une connexion d'alimentation LP4 conventionnelle

Nº de produit : SATAPOWADPL

  • 1 connecteur d'alimentation LP4
  • 1 connecteur d'alimentation SATA à angle gauche (90 degrés)
  • Fournit 15 cm de longueur de câble
2,99 € EUR hors TVA
3,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - LP4 (4 pin; Large Drive Power) Mâle
Connecteur B 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 21.600
Largeur du produit 24.600
Longueur de câble 152.4 mm [6 in]
Longueur du produit 152.4 mm [6 in]
Poids du produit 15 g [0.5 oz]
Style de connecteur A angle gauche
Informations d'emballage
Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 0.1 cm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Poids brut 23 g [0.8 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur de câble d’alimentation LP vers SATA à angle gauche 4 broches, 15 cm

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur d'alimentation LP4 vers SATA de 15 cm
SATAPOWADAP
Câble adaptateur d'alimentation LP4 vers SATA de 15 cm

Alimenter un disque dur Serial ATA à partir d'une connexion d'alimentation LP4 conventionnelle

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Câble d'Alimentation Adaptateur en Y Molex vers Double SATA - 30 cm
PYO2LP4SATA
Câble d'Alimentation Adaptateur en Y Molex vers Double SATA - 30 cm

Permet d’alimenter deux disques SATA à partir d’un seul connecteur d’alimentation LP4.

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA