StarTech.com

Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 7,6 m - Vert

Attaches de câble ajustables | Garantie de 2 ans

Nº de produit : HKLP25GN

  • Gestion de câbles sans effort grâce à la matière auto-agrippante
  • Coupez à la longueur souhaitée
  • Solution de fixation polyvalente avec un maintien à toute épreuve
10,99 € EUR hors TVA
13,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Caractéristiques physiques
Couleur Vert
Hauteur du produit 2.380
Largeur du produit 19.000
Longueur du produit 762 cm [300 in]
Poids du produit 120.000
Informations d'emballage
Package Height 20.000
Package Length 200.000
Package Width 220.000
Poids brut 132.000
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Rouleau vert d'attache de câbles à boucles auto-agrippantes de 7,6 m

Certifications

Produits associés

Attaches de câble à boucles auto-agrippantes - Rouleau de 30,4 m
HKLP100
Attaches de câble à boucles auto-agrippantes - Rouleau de 30,4 m

Agencez les câbles dans votre rack ou armoire serveur en les regroupant à l’aide de ces attaches de câble sur mesure

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 30,5 m - Jaune
HKLP100YW
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 30,5 m - Jaune

Attaches de câble ajustables | Garantie de 2 ans

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 30,5 m - Vert
HKLP100GN
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 30,5 m - Vert

Attaches de câble ajustables | Garantie de 2 ans

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Attaches de câble à boucles auto-agrippantes - Rouleau de 15,2 m
HKLP50
Attaches de câble à boucles auto-agrippantes - Rouleau de 15,2 m

Agencez les câbles dans votre rack ou armoire serveur en les regroupant à l’aide de ces attaches de câble sur mesure

21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 7,6 m - Bleu
HKLP25BL
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 7,6 m - Bleu

Attaches de câble ajustables | Garantie de 2 ans

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 7,6 m - Rouge
HKLP25RD
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 7,6 m - Rouge

Attaches de câble ajustables | Garantie de 2 ans

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 7,6 m - Jaune
HKLP25YW
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 7,6 m - Jaune

Attaches de câble ajustables | Garantie de 2 ans

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
Attaches de câble à boucles auto-agrippantes - Rouleau de 7,6 m
HKLP25
Attaches de câble à boucles auto-agrippantes - Rouleau de 7,6 m

Agencez les câbles dans votre rack ou armoire serveur en les regroupant à l’aide de ces attaches de câble sur mesure

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 30,5 m - Bleu
HKLP100BL
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 30,5 m - Bleu

Attaches de câble ajustables | Garantie de 2 ans

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 30,5 m - Rouge
HKLP100RD
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 30,5 m - Rouge

Attaches de câble ajustables | Garantie de 2 ans

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 15,2 m - Bleu
HKLP50BL
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 15,2 m - Bleu

Attaches de câble ajustables | Garantie de 2 ans

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 15,2 m - Rouge
HKLP50RD
Rouleau de ruban à bouclettes auto-grippantes - 15,2 m - Rouge

Attaches de câble ajustables | Garantie de 2 ans

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA