StarTech.com

Tableau de connexion Cat5e 0,5U 24 ports - Tableau de connexion RJ45 Ethernet Cat5e 110 à montage en rack

Organisez jusqu'à 24 câbles patch Cat5e en utilisant seulement 0.5U d'espace de rack

Nº de produit : PANELHU24

  • Boîtier en plastique résistant aux chocs et ininflammable UL 94V-0
  • Satisfait et dépasse les spécifications ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 et EN 50173-1
  • Connecteurs doubles IDC, situés à 180° par rapport aux ports RJ45, terminés à l'aide d'un outil à poinçonner de type 110
  • Code couleur pour les installations T568A et T568B
56,99 € EUR hors TVA
68,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Notes spéciales / Configuration
Remarque Contact IDC : alliage de 0,8 mm d'épaisseur, nickel recouvert d'étain Contact du jack : bronze phosphoreux, nickel plaqué or
Conditions environnementales
Humidité 10~65 %
Température de fonctionnement -10~50°
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur du produit 482 mm [19 in]
Poids du produit 409 g [14.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 47 mm [1.9 in]
Package Length 49 cm [19.3 in]
Package Width 57 mm [2.2 in]
Poids brut 494 g [17.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Tableau de connexion 110 Cat5e 1/2U à montage en rack, 24 ports
Vis M5
Vis M6
Attaches coulissantes
1 - Manuel d'instruction

Certifications