StarTech.com

Câble réseau Cat5e UTP monobrin ignifuge (CMR) en vrac de 304,8 m - Blanc

Créez des connexions Ethernet fiables pour les applications nécessitant un câble CMR

Nº de produit : WIR5ECMRWH

  • Homologation UL, classification incendie pour installation verticale CMR
  • Fabriqué et testé avec soin, pour une paradiaphonie (NEXT) largement dans les limites acceptables
  • Fait de composants de qualité supérieure
En voir plus
  • Fil de cuivre de 0,25 mm² de qualité supérieure
  • Câble avec repères en pieds
157,99 € EUR hors TVA
189,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 4 Pair UTP
Résistance au feu Homologué CMR (riser)
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Calibre du câble CAT5e - 350 MHz
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24 AWG
Couleur Blanc
Hauteur du produit 5.000
Largeur du produit 5.000
Longueur de câble 304.9 m [1000 ft]
Longueur du produit 304.9 m [1000 ft]
Poids du produit 8.9 kg [19.8 lb]
Type de conducteur Cuivre massif
Informations d'emballage
Package Height 22.7 cm [8.9 in]
Package Length 35.3 cm [13.9 in]
Package Width 35.2 cm [13.9 in]
Poids brut 9.9 kg [21.9 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Rouleau de câble CMR UTP solide Cat5e blanc en vrac de 304,8 m

Certifications

Produits associés

Câble réseau Cat5e UTP monobrin ignifuge (CMR) en vrac de 304,8 m - Noir
WIR5ECMRBK
Câble réseau Cat5e UTP monobrin ignifuge (CMR) en vrac de 304,8 m - Noir

Créez des connexions Ethernet fiables pour les applications nécessitant un câble CMR

157,99 € hors TVA
189,59 € incluant TVA