StarTech.com

Câble réseau Cat5e UTP monobrin ignifuge (CMR) en vrac de 304,8 m - Gris

Permet des connexions Ethernet fiables lors d'applications avec câble CMR

Nº de produit : WIRC5ECMRGRY

  • Homologation UL, classification incendie pour installation verticale CMR
  • D'une capacité jusqu'à 350 MHz pour un excellent rendement et une bande passante supérieure aux 100 MHz imposés par la norme pour la catégorie 5e
  • Fiche PVC souple classée
En voir plus
  • Conducteur nu en cuivre massif de 0,25 mm²
  • Câble à 4 paires torsadées non blindé (UTP)
  • Câble avec repères en pieds
156,99 € EUR hors TVA
188,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 4 Pair UTP
Normes de l’industrie Catégorie 5
CMR
Résistance au feu Homologué CMR (riser)
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Longueur max. de câble 304.9 m [1000 ft]
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24 AWG
Couleur Gris
Hauteur du produit 0.5 cm [0.2 in]
Largeur du produit 5 mm [0.2 in]
Longueur de câble 304.9 m [1000 ft]
Longueur du produit 304.9 m [1000 ft]
Poids du produit 9.2 kg [20.3 lb]
Type de conducteur Cuivre massif
Informations d'emballage
Package Height 21.5 cm [8.5 in]
Package Length 35.5 cm [14 in]
Package Width 35.5 cm [14 in]
Poids brut 9.7 kg [21.4 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Rouleau de câble massif CMR UTP Cat5e gris en vrac de 304,8 m

Certifications

Produits associés

Câble réseau Cat5e UTP monobrin ignifuge (CMR) en vrac de 304,8 m - Bleu
WIRC5ECMR
Câble réseau Cat5e UTP monobrin ignifuge (CMR) en vrac de 304,8 m - Bleu

Créez des connexions Ethernet fiables pour les applications nécessitant un câble CMR

157,99 € hors TVA
189,59 € incluant TVA
RJ45 RJ11 Crimp Tool with Cable Stripper
RJ4511TOOL
Outil de sertissage RJ45 RJ11 avec pince à dénuder

Sertissez les connecteurs de câbles RJ11 et RJ45 à l'aide d'un seul outil (avec pince à dénuder)

42,99 € hors TVA
51,59 € incluant TVA