StarTech.com

Câble Ethernet Cat6 en vrac - 304,8 m - Classification CMR - Câble réseau solide - Noir

Bénéficiez de connexions Gigabit Ethernet avec prise en charge PoE, dans les applications où une classification incendie CMR est requise

Nº de produit : WIR6CMRBK

  • Homologation UL, classification incendie pour installation verticale CMR
  • Prend en charge les connexions réseau 550 MHz/1 Gb/s Ethernet fiables
  • Fabriqué et testé avec soin, pour une paradiaphonie (NEXT) largement dans les limites acceptables
En voir plus
  • ETL Verified
  • Fil de cuivre de 0,26 mm² de qualité supérieure
221,99 € EUR hors TVA
266,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Résistance au feu Homologué CMR (riser)
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Calibre du câble CAT6 550 MHz
Vitesse max. de transfert de données 10BASE-T via 1000BASE-T Ethernet
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 23 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 304.9 m [1000 ft]
Longueur du produit 304.9 m [1000 ft]
Poids du produit 12.7 kg [28.1 lb]
Type de conducteur Cuivre massif
Informations d'emballage
Package Height 21 cm [8.3 in]
Package Length 45 cm [17.7 in]
Package Width 45 cm [17.7 in]
Poids brut 14 kg [30.9 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Rouleau de câble Cat6

Certifications

Produits associés

Fiche modulaire Cat6 RJ45 pour fil solide - Paquet de 50 - Transparent
21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA
Coupleur réseau RJ45 de type Keystone Jack Cat 6 - F/F
C6KEYCOUPLER
Coupleur réseau RJ45 de type Keystone Jack Cat 6 - F/F

Joignez deux câbles patch Cat6 pour obtenir un câble plus long

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA
RJ45 RJ11 Crimp Tool with Cable Stripper
RJ4511TOOL
Outil de sertissage RJ45 RJ11 avec pince à dénuder

Sertissez les connecteurs de câbles RJ11 et RJ45 à l'aide d'un seul outil (avec pince à dénuder)

42,99 € hors TVA
51,59 € incluant TVA