Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble DVI-D Single Link de 45 cm - M/M

Nº de produit : DVIMM18IN

Bénéficiez d’une connexion haute vitesse d’une qualité remarquable vers vos appareils numériques DVI grâce à un câble court de 45 cm

Spécifications techniques
  • Prend en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200

  • Transmission numérique haute vitesse pouvant atteindre jusqu'à 4,95 Gb/s

  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Plus de Caractéristiques . . .
  • Prend en charge le branchement à chaud de périphériques d'affichage DVI

  • Respecte les normes DVI du DDWG

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

AMAZFR INMCFR MISCFR COMFFR
INGFR
Disponible en
6,99 € EUR hors TVA
8,39 € incluant TVA

Nº: DVIMM18IN

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

D’une longueur de 45 cm, le câble DVI-D Single Link DVIMM18IN comporte deux connecteurs DVI mâles (19 broches), ce qui le rend idéal pour des connexions plus courtes entre votre ordinateur portable ou de bureau et un écran ou un vidéoprojecteur DVI-D.

Ce câble DVI-D mâle vers mâle de 45 cm prend en charge des résolutions pouvant atteindre jusqu’à 1920 x 1200 et des débits de transmission jusqu’à 4,95 Gb/s. Il est conforme aux normes DVI du DDWG.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale, ce câble vidéo numérique de qualité supérieure bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com
  • Des connexions sans enchevêtrement pour les distances courtes entre vos appareils DVI
  • Fiabilité garantie
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Applications
  • Connectez votre ordinateur portable ou de bureau à un écran ou vidéoprojecteur Single Link DVI-D
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Normes de l’industrie DVI DDWG Standard
Performance
Vitesse max. de transfert de données 4,95 Gb/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-D (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 40 mm [1.6 in]
Longueur de câble 0.5 m [1.5 ft]
Longueur du produit 457.2 mm [18 in]
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble DVI-D Single Link pour écran plat LCD 45 cm - M/M

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis