StarTech.com

Câble DVI-D Single Link Mâle / Mâle 1,8 m

Bénéficiez d'une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI

Nº de produit : DVIMM6

  • Prend en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200
  • Transmission numérique haute vitesse pouvant atteindre jusqu'à 4.95 Gbits/s
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
En voir plus
  • Prise en charge du branchement à chaud de périphériques d'affichage DVI
  • Respecte les normes DVI du DDWG
9,99 € EUR hors TVA
11,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Normes de l’industrie DVI DDWG Standard
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Vitesse max. de transfert de données 4,95 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-D (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.6 cm [0.6 in]
Largeur du produit 40 mm [1.6 in]
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 154 g [5.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 163 g [5.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'écran plat LCD Single Link DVI-D 1,8 m - M/M

Certifications

Produits associés

Câble DVI-D Single Link de 45 cm - M/M
DVIMM18IN
Câble DVI-D Single Link de 45 cm - M/M

Bénéficiez d’une connexion haute vitesse d’une qualité remarquable vers vos appareils numériques DVI grâce à un câble court de 45 cm

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA

Accessoires