Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble d'extension protecteur de 15 cm pour port numérique DVI-D Dual Link M/F

Nº de produit : DVIDEXTAA6IN

Prolongez un port DVI-D de 15 cm pour éviter qu'un effort inutile ne pèse sur celui-ci

Spécifications techniques
  • Prend en charge des résolutions jusqu'à 2560 x 1600

  • Transmission numérique haute vitesse pouvant atteindre jusqu'à 9,9 Gbits/s

  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Plus de Caractéristiques . . .
  • Prise en charge du branchement à chaud de périphériques d'affichage DVI

  • Respecte les normes DVI du DDWG

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR COMFFR LAFIFR RUEFR TOPAFR
INGFR
Disponible en
11,99 € EUR hors TVA
14,39 € incluant TVA

Nº: DVIDEXTAA6IN

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le coupleur/câble de protection DVIDEXTAA6IN de 15 cm vous évitera d'engager des dépenses pour réparer votre ordinateur ou votre écran en prolongeant le port de 15 cm, ce qui supprime le poids et la tension que lui fait généralement subir le câble DVI. Il est particulièrement utile lorsque les câbles sont fréquemment débranchés et rebranchés.

Ce câble DVI-D de 15 cm prend en charge des résolutions allant jusqu'à 2560 x 1600 et des débits de transmission jusqu'à 9,9 Gbits/s. Il est pleinement compatible avec les normes DVI du DDWG.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale, ce câble vidéo de qualité supérieure bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

 

Points forts de StarTech.com
  • Évitez les dépenses de réparation de l'ordinateur ou de l'écran en éliminant ainsi le poids et le stress que fait généralement subir le câble DVI au port
  • Fiabilité garantie
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Applications
  • Rallonge de 15 cm le port DVI-D de carte vidéo ou d'écran et le protège contre les dégâts provoqués par les branchements et débranchements fréquents
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-D (25 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches) Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 16 mm [0.6 in]
Largeur du produit 40 mm [1.6 in]
Longueur de câble 0.2 m [0.5 ft]
Longueur du produit 152.4 mm [6 in]
Poids du produit 82 g [2.9 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 86 g [3 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble protecteur de 15 cm pour port numérique DVI-D Dual Link M/F

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis