Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble Répartiteur VHDCI 68 broches vers Quad DVI - 1x VHDCI (M) vers 4x DVI-D (F)

Nº de produit : VHDCI24DVI

Connectez 4 écrans DVI-D à votre carte vidéo VHDCI

Spécifications techniques
  • 1 connecteur VHDCI mâle

  • 4 connecteurs DVI-D femelles

  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

  • Connecteurs moulés avec décharge de traction

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR MISCFR COMFFR LAFIFR
INGFR
Disponible en
75,99 € EUR hors TVA
91,19 € incluant TVA

Nº: VHDCI24DVI

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble répartiteur VHDCI vers Quad DVI VHDCI24DVI permet de connecter jusque quatre écrans DVI-D Single Link à votre carte vidéo VHDCI (cartes graphiques NVIDIA® Quadro® NVS™ et VisionTek AMD) à des résolutions allant jusqu'à 1920 x 1200.

Conçu et fabriqué pour garantir une durabilité maximale, ce câble VHDCI vers 4 ports DVI de qualité supérieure bénéficie de la garantie à vie StarTech.com, ce qui en fait un câble de rechange 030-0230-000 fiable.

Points forts de StarTech.com
  • Solution plus économique que les autres câbles VHDCI vers DVI
  • Fiabilité garantie
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Applications
  • Connectez jusque quatre écrans DVI-D à votre carte vidéo VHDCI
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VHDCI (68 broches , Mini-Centronics) Mâle
Connecteur B 4 - DVI-D (25 broches) Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 40 mm [1.6 in]
Longueur du produit 220 mm [8.7 in]
Poids du produit 202 g [7.1 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 210 g [7.4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble VHDCI mâle vers 4 DVI-D femelles
Adaptateur VHDCI vers 4x HDMI - M/F
VHDCI24HD

Adaptateur VHDCI vers 4x HDMI - M/F

Dupliquez ou développez votre carte vidéo VHDCI sur quatre écrans HDMI

74,99 € hors TVA
89,99 € incluant TVA

Câble DVI-D Single Link Mâle / Mâle 1,8 m
DVIMM6

Câble DVI-D Single Link Mâle / Mâle 1,8 m

Bénéficiez d'une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis