StarTech.com

Câble DVI-D Dual Link de 1,8m - Cordon DVI vers DVI pour écran numérique - M/M - 2560x1600

Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI

Nº de produit : DVIDDMM6

  • Prend en charge des résolutions jusqu'à 2560 x 1600
  • Transmission numérique haute vitesse pouvant atteindre jusqu'à 9,9 Gbits/s
  • Les tores magnétiques éliminent les interférences EMI.
En voir plus
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Prise en charge du branchement à chaud de périphériques d'affichage DVI
  • Respecte les normes DVI du DDWG
10,99 € EUR hors TVA
13,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Normes de l’industrie DVI DDWG Standard
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Performance
Taux d'insertion  3 000
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-D (25 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches) Mâle
Conditions environnementales
Humidité 0 à 95%
Température de fonctionnement 0 to 50 °C
Température de stockage -20 to 70 °C
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 16.000
Largeur du produit 40.000
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 274 g [9.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 2.3 cm [0.9 in]
Package Width 2 cm [0.8 in]
Poids brut 284 g [10 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Dual Link DVI-D 1,8 m - M/M

Certifications

Produits associés

Câble d'écran Dual Link DVI-D 30cm - M/M
DVIDDMM1
Câble d'écran Dual Link DVI-D 30cm - M/M

Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI

8,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA

Accessoires