StarTech.com

Câble DVI-D Dual Link de 6 m - Cordon vidéo DVI vers DVI - 2560x1600 - Noir

Permet une connexion rapide et claire comme du cristal à vos appareils numériques DVI, grâce à un long câble de 6 m.

Nº de produit : DVIIDMM20

  • Prend en charge des résolutions jusqu'à 2560 x 1600
  • Transmission numérique haute vitesse pouvant atteindre jusqu'à 9,9 Gbits/s
  • Les tores magnétiques éliminent les interférences EMI
En voir plus
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Prend en charge le branchement à chaud de périphériques d'affichage DVI
  • Respecte les normes DVI du DDWG
  • Prise en charge d'écrans analogiques et numériques
27,99 € EUR hors TVA
33,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Normes de l’industrie DVI DDWG Standard
Performance
Vitesse max. de transfert de données 9,9 Gb/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-I (29 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-I (29 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28/30 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 6.1 m [20 ft]
Longueur du produit 6.1 m [20 ft]
Poids du produit 757 g [26.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 50 mm [2 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Poids brut 774 g [27.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble DVI-I à Dual Link de 6 m pour moniteur analogique/numérique - M/M

Certifications