StarTech.com

Câble Mini DisplayPort 1.2 de 1m - Cordon Mini DP vers Mini DP - M/M - Mini DisplayPort 4k

Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable et votre écran Mini DisplayPort™

Nº de produit : MDISP1M

  • Prise en charge de haute-résolution pouvant atteindre 4K x 2K
  • Prise en charge de bande passante à débit élevé 2 (HBR2) jusqu’à 21,6 Gb/s
  • Conception et fabrication conformes aux normes DisplayPort 1.2
En voir plus
  • Rétrocompatible avec DisplayPort 1.1
  • Prend en charge la norme DPCP (DisplayPort Content Protection), ainsi que la norme HDCP
  • Connecteurs plaqués or
14,99 € EUR hors TVA
17,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 19
Placage du connecteur Nickel
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
Connecteur B 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 32 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 39.9 g [1.4 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 40.3 g [1.4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Mini DisplayPort 1.2 de 1m - M/M

Certifications

Produits associés

Câble Mini DisplayPort 1.2 de 2m - Cordon Mini DP vers Mini DP - M/M - Mini DisplayPort 4k
MDISP2M
Câble Mini DisplayPort 1.2 de 2m - Cordon Mini DP vers Mini DP - M/M - Mini DisplayPort 4k

Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable et votre écran Mini DisplayPort™

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter - M/F
GCMDP2DPMF
Adaptateur / convertisseur Mini DisplayPort vers DisplayPort - M/F

Connectez vos appareils compatibles avec DisplayPort à l’aide d’un câble DiplayPort standard

23,99 € hors TVA
28,79 € incluant TVA
DisplayPort® to Mini DisplayPort Cable Adapter - 6in - M/F
DP2MDPMF6IN
Câble adaptateur vidéo DiplayPort vers Mini DisplayPort de 15 cm - M/F

Permet de connecter votre moniteur doté d’un Mini DisplayPort à une source standard DisplayPort.

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA