StarTech.com

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1m - M/M - DisplayPort 4K - Blanc

Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard

Nº de produit : MDP2DPMM1MW

  • Prise en charge de haute-résolution pouvant atteindre 4k x 2k
  • Prise en charge de bande passante à débit élevé 2 (HBR2) jusqu’à 21,6 Gb/s
  • Conception et fabrication conformes aux normes DisplayPort 1.2
En voir plus
  • Couleur : Blanc
  • Rétrocompatible avec DisplayPort 1.1
  • Prend en charge la norme DPCP (DisplayPort Content Protection), ainsi que la norme HDCP
  • Connecteurs plaqués or
12,99 € EUR hors TVA
15,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 19
Placage du connecteur Or
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec masse
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 32 AWG
Couleur Blanc
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 40 g [1.4 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 19.2 cm [7.6 in]
Poids brut 50 g [1.8 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur blanc Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 1 m- M/M

Certifications

Produits associés

Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM2MW
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 2m - M/M - DisplayPort 4K - Blanc

Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM3MW
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 3m - M/M - DisplayPort 4K - Blanc

Créez une connexion haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA
Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter - M/F
GCMDP2DPMF
Adaptateur / convertisseur Mini DisplayPort vers DisplayPort - M/F

Connectez vos appareils compatibles avec DisplayPort à l’aide d’un câble DiplayPort standard

23,99 € hors TVA
28,79 € incluant TVA
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort de 15 cm - M/F
MDP2DPMF6IN
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort de 15 cm - M/F

Connectez votre moniteur doté d’un DisplayPort à une source Mini DisplayPort

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA
DisplayPort® to Mini DisplayPort Cable Adapter - 6in - M/F
DP2MDPMF6IN
Câble adaptateur vidéo DiplayPort vers Mini DisplayPort de 15 cm - M/F

Permet de connecter votre moniteur doté d’un Mini DisplayPort à une source standard DisplayPort.

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA