StarTech.com

Câble d'extension vidéo Mini DisplayPort de 1,8 m - Rallonge Mini DP vers Mini DP - M/F - 4K

Créez une extension haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques Mini DisplayPort™

Nº de produit : MDPEXT6

  • Provides a clear digital audio video signal
  • Guaranteed reliability with our lifetime warranty
28,99 € EUR hors TVA
34,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 20
Placage du connecteur Or
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
Connecteur B 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 32 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 75 g [2.6 oz]
Style de connecteur A verrouillage
Informations d'emballage
Package Height 18 mm [0.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 84 g [3 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension vidéo Mini DisplayPort 1.2 de 1,8 m - M/F

Certifications

Produits associés

Câble d'extension vidéo Mini DisplayPort de 91 cm - Rallonge Mini DP vers Mini DP - M/F - 4K
MDPEXT3
Câble d'extension vidéo Mini DisplayPort de 91 cm - Rallonge Mini DP vers Mini DP - M/F - 4K

Créez une extension haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques Mini DisplayPort

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p
MDP2VGA
Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur VGA à un ordinateur doté de Mini DisplayPort.

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur Mini DisplayPort vers HDMI - M/F - 1920x1200 / 1080p
MDP2HDMI
Adaptateur / Convertisseur Mini DisplayPort vers HDMI - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur HDMI à un ordinateur doté de Mini DisplayPort

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
Adaptateur Vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur Mini DP vers DVI - 1920x1200
MDP2DVI
Adaptateur Vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur Mini DP vers DVI - 1920x1200

Utilisez votre ordinateur DisplayPort avec votre moniteur ou votre projecteur DVI existant

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA