StarTech.com

Adaptateur / convertisseur Mini DisplayPort vers DisplayPort - M/F

Connectez vos appareils compatibles avec DisplayPort à l’aide d’un câble DiplayPort standard

Nº de produit : GCMDP2DPMF

  • Adaptateur facile à utiliser, aucun logiciel n’est requis
23,99 € EUR hors TVA
28,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 20
Placage du connecteur Nickel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 44.000
Largeur du produit 11.000
Longueur du produit 22.000
Poids du produit 17 g [0.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 0 cm [0 in]
Package Width 80 mm [3.1 in]
Poids brut 20 g [0.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur d’adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort

Certifications

Produits associés

Adaptateur vidéo DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP vers DVI-D - M/F - 1920x1200 / 1080p
DP2DVI2
Adaptateur vidéo DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP vers DVI-D - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200 / 1080p
DP2DVI
Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort.

21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI de 3m - Mâle / Mâle - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort, à l’aide d’un seul câble.

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
Câble Adaptateur DisplayPort vers DVI de 1,8m - Mâle / Mâle - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort, à l’aide d’un seul câble.

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA
Câble Adaptateur DisplayPort vers DVI de 1,8m - Mâle / Mâle - 1920x1200
DP2DVIMM6
Câble Adaptateur DisplayPort vers DVI de 1,8m - Mâle / Mâle - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort, à l’aide d’un seul câble.

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA
Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200
DP2HDMI
Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers HDMI - M/F - 1920x1200 / 1080p
DP2HDMI2
Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers HDMI - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA
Adaptateur Vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur Mini DP vers DVI - 1920x1200
MDP2DVI
Adaptateur Vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur Mini DP vers DVI - 1920x1200

Utilisez votre ordinateur DisplayPort avec votre moniteur ou votre projecteur DVI existant

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p
MDP2VGA
Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur VGA à un ordinateur doté de Mini DisplayPort.

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Adaptateur vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920 x 1200
DP2HDMIADAP
Adaptateur vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920 x 1200

Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA
DisplayPort® to Mini DisplayPort Cable Adapter - 6in - M/F
DP2MDPMF6IN
Câble adaptateur vidéo DiplayPort vers Mini DisplayPort de 15 cm - M/F

Permet de connecter votre moniteur doté d’un Mini DisplayPort à une source standard DisplayPort.

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA

Accessoires