Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble certifié DisplayPort 1.2 de 1,8 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K
Créez des connexions haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort
Nº de produit : DISPLPORT6L
- Prise en charge de haute-résolution pouvant atteindre 4K x 2K
- Prise en charge de bande passante à débit élevé 2 (HBR2) jusqu’à 21,6 Gb/s
- Certification DisplayPort (VESA)
- Rétrocompatible avec DisplayPort 1.1
- Conception et fabrication conformes aux normes DisplayPort 1.2
- Prend en charge la norme DPCP (DisplayPort Content Protection), ainsi que la norme HDCP
- Connecteurs verrouillables moulés avec décharge de traction
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Ce câble DisplayPort fournit une connexion sécurisée entre vos appareils compatibles DisplayPort et offre des performances supérieures aux technologies HDMI® et DVI Dual Link.
Le câble DP prend en charge la haute résolution jusqu'à 4K x 2K (4096 x 2160, 60 Hz) avec une bande passante HBR2 maximale de 21,6 Gb/s et offre également une prise en charge audio en option. Ce câble prend également en charge la technologie MST (Multi-Stream Transport) permettant de connecter plusieurs écrans en série.
Ce câble de 1,8 m est certifié DisplayPort (VESA) pour la prise en charge des spécifications DP 1.2 et garantit une connexion fiable et haute qualité pour tous vos appareils DisplayPort.
Le modèle DISPLPORT6L bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour offrir une fiabilité optimale, assurant que les contenus protégés numériquement s'affichent correctement sur vos appareils HDCP et DPCP.
Points forts de StarTech.com
- Evitez les débranchements accidentels grâce aux broches de verrouillage
- Fiabilité garantie
Applications
Connexion d'un écran DisplayPort à un PC ou une autre source DisplayPort
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V930733 | |
Tech Data - France | 4428184 | |
UPC Code | 065030827812 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Nombre de conducteurs | 19 | |
Placage du connecteur | Nickel | |
Résistance au feu | Homologué CMG (usage général) | |
Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle | |
Connecteur B | 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 28 AWG | |
Couleur | Noir | |
Dia. ext. du câble | 6.5 mm [0.3 in] | |
Longueur de câble | 1.8 m [6 ft] | |
Longueur du produit | 1.8 m [6 ft] | |
Poids du produit | 0.3 kg [0.6 lb] | |
Style de connecteur | A verrouillage | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 0.3 kg [0.6 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble verrouillable DisplayPort™ 1.2 de 1,8 m - M/M |
Accessoires
Câble adaptateur Mini DiplayPort vers DisplayPort de 15 cm - M/F
Connectez votre moniteur doté d’un DisplayPort à une source Mini DisplayPort
Convertisseur d’adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort - M/F
Connectez vos appareils compatibles avec DisplayPort à l’aide d’un câble DiplayPort standard
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- DISPLPORT6L_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis