StarTech.com

Câble HDMI standard à montage sur panneau de 91 cm - F/M

Permet de monter une connexion HDMI® sur un panneau sécurisé facilement accessible.

Nº de produit : HDMIPNLFM3

  • Connecteur a montage sur panneau pour des installations intégrées
10,99 € EUR hors TVA
13,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Femelle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Conditions environnementales
Humidité 0 à 85 %
Température de fonctionnement 5°C - 70°C
Température de stockage -10°C - 80°C
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 6.5 mm [0.3 in]
Hauteur du produit 10.000
Largeur du produit 20.000
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 0.9 m [3 ft]
Poids du produit 79 g [2.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 0.5 mm [0 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 84 g [3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI® standard à montage sur panneau 91cm - F/M

Certifications

Produits associés

Rallonge de câble USB 2.0 à montage sur panneau / goulotte A vers A de 30cm - F/M - Noir
USBPNLAFAM1
Rallonge de câble USB 2.0 à montage sur panneau / goulotte A vers A de 30cm - F/M - Noir

Ajoutez une connexion USB externe montée sur panneau à un PC ou une plaque avant

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble adaptateur USB 2.0 IDC 5 broches vers USB A interne
USBPNLAFHD1
Câble adaptateur USB 2.0 IDC 5 broches vers USB A interne

Permet de connecter un port USB pouvant être monté sur panneau sur un adaptateur de carte mère.

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble USB 30 cm monté sur panneau B vers B - F/M
USBPNLBFBM1
Câble USB 30 cm monté sur panneau B vers B - F/M

Pour des solutions de périphérique USB personnalisées; permet de monter une connexion USB sur un panneau facilement accessible et sécuritaire.

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

Accessoires