Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble HDMI haute vitesse actif Ultra HD 4k de 15m - HDMI vers HDMI CL2 pour installation murale - M/M
Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils HDMI® haute vitesse jusqu'à 15 m de distance, sans perte de signal
Nº de produit : HDMM15MA
- Circuit d'amplification active intégré
- Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4k x 2k
- Offre des distances de connexion pouvant atteindre 15 m
- Connecteurs HDMI plaqués or
- Fabrication de qualité supérieure
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Le câble HDMI® actif haute vitesse 15 m HDMM15MA comporte un amplificateur de signal actif intégré pour une connexion de vos appareils HDMI jusqu'à 15 m de distance, sans perte de signal.
Ce câble HDMI durable, mais léger, offre une conception plus fine qui permet une installation plus souple, avec moins d'enchevêtrements. En outre, le câble comprend un circuit d'amplification intégré qui augmente de manière active le signal HDMI sans alimentation externe.
Ce câble HDMI de qualité supérieure prend totalement en charge les résolutions 1080p+ à des fréquences de rafraîchissement atteignant 120 Hz tout en offrant des couleurs naturelles. Pour répondre aux besoins des futurs appareils à haute définition, comme des résolutions accrues et des fréquences d'images plus élevées, ce câble Ultra HD prend en charge des résolutions d'affichage jusqu'à 4k x 2k.
Ce câble HDMI de 15 m bénéficie de la garantie de 2 ans de StarTech.com.
Remarque : Le câble comporte une architecture unidirectionnelle. Il est donc essentiel qu'il soit installé dans le bon sens. Veuillez vous reporter aux étiquettes « source » et « display » (écran) figurant sur les connecteurs HDMI pour vous assurer que l'appareil et la source HDMI sont correctement connectés.
Points forts de StarTech.com
- Aucune perte du signal HDMI, même jusqu'à une distance de 15 mètres
- Conception souple pour une installation facilitée
Applications
Connexion d'appareils audio/vidéo haute définition, comme des lecteurs Blu-Ray Disc™, des téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des magnétoscopes numériques, des consoles de jeu, des projecteurs, etc. sur de longues distances et sans perte de signal
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V932284 | |
Tech Data - France | 4428646 | |
UPC Code | 065030849753 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
ID du chipset | Redmere - PRE1692 | |
Placage du connecteur | Or | |
Résistance au feu | Homologué CL2 | |
Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Performance | ||
Résolutions numériques max. | 4K x 2K @ 30 Hz | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - HDMI (19 broches) Mâle | |
Connecteur B | 1 - HDMI (19 broches) Mâle | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 26 AWG | |
Couleur | Noir | |
Dia. ext. du câble | 7.5 mm [0.3 in] | |
Longueur de câble | 15 m [49.2 ft] | |
Longueur du produit | 15 m [49.2 ft] | |
Poids du produit | 1.1 kg [2.5 lb] | |
Style de connecteur | Droit | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 1.1 kg [2.5 lb] | |
Quantité par paquet | 1 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble HDMI® haute vitesse actif 15 m - HDMI - M/M |
Produits associés
Câble HDMI haute vitesse actif Ultra HD 4k de 10m - HDMI vers HDMI CL2 pour installation murale - M/M
Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils HDMI® haute vitesse jusqu'à 10 m de distance, sans perte de signal
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- HDMM15MA_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis