StarTech.com

Câble HDMI haute vitesse actif Ultra HD 4k de 5m - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils HDMI® haute vitesse jusqu'à 5 m de distance, sans perte de signal

Nº de produit : HDMM5MA

  • Câble fin d'un diamètre extérieur de 3,6 mm
  • Circuit d'amplification active intégré
  • Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4k x 2k
En voir plus
  • Connecteurs HDMI plaqués or
  • Fabrication de qualité supérieure
32,99 € EUR hors TVA
39,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Redmere - PRA1610
Placage du connecteur Or
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 36 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 3.6 mm [0.1 in]
Longueur de câble 5 m [16.4 ft]
Longueur du produit 5 m [16.4 ft]
Poids du produit 94 g [3.3 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 103 g [3.6 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI® haute vitesse actif 5 m - HDMI - M/M

Certifications

Produits associés

Câble HDMI haute vitesse actif Ultra HD 4k de 10m - HDMI vers HDMI CL2 pour installation murale - M/M
HDMM10MA
Câble HDMI haute vitesse actif Ultra HD 4k de 10m - HDMI vers HDMI CL2 pour installation murale - M/M

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils HDMI® haute vitesse jusqu'à 10 m de distance, sans perte de signal

71,99 € hors TVA
86,39 € incluant TVA
Câble HDMI haute vitesse actif Ultra HD 4k de 15m - HDMI vers HDMI CL2 pour installation murale - M/M
HDMM15MA
Câble HDMI haute vitesse actif Ultra HD 4k de 15m - HDMI vers HDMI CL2 pour installation murale - M/M

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils HDMI® haute vitesse jusqu'à 15 m de distance, sans perte de signal

98,99 € hors TVA
118,79 € incluant TVA