StarTech.com

Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet de 1,8 m - HDMI vers Mini HDMI - M/M

Raccordez un Smartphone ou appareil portable compatible Mini HDMI® à votre téléviseur ou écran HDMI

Nº de produit : HDMIACMM6

  • Connecteurs HDMI® plaqués or
  • Le format compact du connecteur Mini HDMI facilite l’intégration de la technologie HDMI aux appareils portables
  • Conçu pour offrir performance et portabilité
10,99 € EUR hors TVA
13,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Or
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30 Hz
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - Mini HDMI (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.2 cm [0.5 in]
Largeur du produit 21 mm [0.8 in]
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 69 g [2.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 78 g [2.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet 1,8 m - HDMI vers Mini HDMI - M/M

Certifications

Accessoires