×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Non disponible
Câble HDMI haute vitesse 13 cm - HDMI vers HDMI Mini - F/M
Connectez vos appareils Mini HDMI® portables, tels que les appareils photo numériques, à votre téléviseur ou écran compatibles HDMI
Nº de produit : HDACFM5IN
- Le connecteur HDMI® Mini permet de brancher des périphériques HDMI portables à des écrans ou des téléviseurs compatibles HDMI.
- Fabrication et conception de grande qualité pour un fonctionnement et une mobilité optimaux
- Câble tout-en-un pour le transfert des signaux audio et vidéo numériques par le biais d'un seul câble
11,99 € EUR hors TVA
14,39 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Le câble adaptateur HDACFM5IN HDMI® vers HDMI Mini de 13 cm vous permet d'utiliser un câble HDMI mâle vers mâle standard pour brancher vos périphériques HDMI portables (p. ex., caméra numérique) à la plupart des écrans.
Grâce à ce câble muni d'un connecteur femelle HDMI standard (de type A) à une extrémité et d'un connecteur mâle HDMI Mini (de type C) à l'autre, vous pourrez facilement effectuer cette conversion afin de brancher des écrans d'ordinateur, des téléviseurs HDTV ou des projecteurs HDMI presque partout où vous irez.
Le câble HDMI/HDMI Mini est équipé de connecteurs plaqués or de qualité supérieure garantissant une connectivité maximale. Il bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.
Points forts de StarTech.com
- Constitue une solution facile pour convertir un câble HDMI® standard en câble HDMI Mini afin de visionner vos images et vos vidéos partout où vous irez
- Le design compact de cet adaptateur facilite son rangement dans le sac de l'ordinateur portable ou tout autre type de mallette de transport.
- Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com
Applications
Permet de brancher des périphériques HDMI® Mini comme des caméras numériques à un écran ou un téléviseur haute définition, à l'aide d'un câble HDMI mâle vers mâle ordinaire.
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V931876 | |
Tech Data - France | 4428287 | |
UPC Code | 065030845861 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Placage du connecteur | Or | |
Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - HDMI (19 broches) Femelle | |
Connecteur B | 1 - Mini HDMI (19 broches) Mâle | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 30 AWG | |
Couleur | Noir | |
Longueur de câble | 127 mm [5 in] | |
Longueur du produit | 127 mm [5 in] | |
Poids du produit | 22 g [0.8 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 26 g [0.9 oz] | |
Quantité par paquet | 1 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur HDMI® vers Mini HDMI de 13 cm - F/M |
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- HDACFM5IN_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis