Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k avec Ethernet de 1m - HDMI vers HDMI - M/M
Créez des connexions Ultra HD entre vos périphériques compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prise en charge du canal de données Ethernet
Nº de produit : HDMM1MHS
- Connecteurs HDMI® plaqués or
- Fabrication de qualité supérieure
- Prise en charge de la 3D et de l'Ethernet pour les appareils compatibles
- Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4k x 2k
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Le câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet HDMM1MHS d'une longueur de 1 mètre prend en charge les capacités avancées de High-Definition Multimedia Interface, notamment l'interconnectivité des données Ethernet avec les appareils compatibles dotés de la technologie HDMI.
Il est complètement rétrocompatible avec les appareils HDMI plus anciens. Il est équipé de connecteurs HDMI plaqués or (mâles), ce qui permet une connexion numérique de qualité supérieure pour transmettre un contenu vidéo haute définition et audio multivoie entre des appareils comme des lecteurs Blu-Ray Disc™, des téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des DVR, des récepteurs stéréo et plus encore.
Ce câble HDMI de qualité supérieure prend totalement en charge les résolutions 1080p+ à des fréquences de rafraîchissement atteignant 120 Hz tout en offrant des couleurs naturelles. Pour répondre aux besoins des futurs appareils à haute définition, comme des résolutions accrues et des fréquences d'images plus élevées, ce câble Ultra HD prend en charge des résolutions d'affichage jusqu'à 4k x 2k.
Tous les câbles HDMI haute vitesse StarTech.com sont conçus avec savoir-faire et fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure en vue d'un rendement haute définition fiable. De plus, ils bénéficient de la garantie à vie.
Points forts de StarTech.com
- Les connecteurs plaqués or évitent la corrosion et garantissent une connexion haute qualité à chaque fois
- Construction durable pour un rendement fiable
- Economise de l'argent et réduit l'enchevêtrement de câbles en combinant les connexions vidéo à large bande passante et audio numérique en un seul câble
Applications
Le câble HDMI unique à connexion rapide remplace plusieurs câbles audio et vidéo, réduisant l'enchevêtrement de câbles et les efforts nécessaires
Permet de connecter des appareils audio-vidéo de haute définition comme des lecteurs Blu-Ray Disc™, des téléviseurs HDTV, des DVR, etc.
Permet de connecter des appareils compatibles HDMI comme des lecteurs DVD, des consoles de jeu, etc.
Permet à plusieurs appareils de partager une connexion Internet (récepteurs satellite, lecteurs DVD, récepteurs A/V, téléviseurs haute définition, consoles de jeux et plus encore)
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V931639 | |
Tech Data - France | 4428830 | |
UPC Code | 065030844451 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Nombre de conducteurs | 19 | |
Placage du connecteur | Or | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Performance | ||
Résolutions numériques max. | 4K x 2K @ 30 Hz | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - HDMI (19 broches) Mâle | |
Connecteur B | 1 - HDMI (19 broches) Mâle | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 28 AWG | |
Couleur | Noir | |
Dia. ext. du câble | 7.3 mm [0.3 in] | |
Longueur de câble | 1 m [3.3 ft] | |
Longueur du produit | 1 m [3.3 ft] | |
Poids du produit | 95 g [3.4 oz] | |
Style de connecteur | Droit | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 100 g [3.5 oz] | |
Quantité par paquet | 1 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet 1 m - HDMI - M/M |
Produits associés
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k avec Ethernet de 2m - HDMI vers HDMI - M/M
Créez des connexions Ultra HD entre vos périphériques compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prise en charge du canal de données Ethernet
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k avec Ethernet de 3m - HDMI vers HDMI - M/M
Créez des connexions Ultra HD entre vos périphériques compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prise en charge du canal de données Ethernet
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- HDMM1MHS_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis