StarTech.com

Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K avec Ethernet de 3m - HDMI vers HDMI - M/M

Créez des connexions Ultra HD entre vos périphériques compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prise en charge du canal de données Ethernet

Nº de produit : HDMM3MHS

  • Connecteurs HDMI® plaqués or
  • Fabrication de qualité supérieure
  • Prise en charge de la 3D et de l'Ethernet pour les appareils compatibles
  • Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4k x 2k
14,99 € EUR hors TVA
17,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 19
Placage du connecteur Or
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 7.3 mm [0.3 in]
Hauteur du produit 5.000
Largeur du produit 5.000
Longueur de câble 3 m [9.8 ft]
Longueur du produit 3 m [9.8 ft]
Poids du produit 168.8 g [6 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Poids brut 172.3 g [6.1 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet 3 m - HDMI - M/M

Certifications

Produits associés

High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM1MHS
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k avec Ethernet de 1m - HDMI vers HDMI - M/M

Créez des connexions Ultra HD entre vos périphériques compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prise en charge du canal de données Ethernet

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM2MHS
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K avec Ethernet de 2m - HDMI vers HDMI - M/M

Créez des connexions Ultra HD entre vos périphériques compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prise en charge du canal de données Ethernet

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA