StarTech.com

Câble HDMI vers DVI-D de 1,8m - Mâle / Mâle - Noir

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

Nº de produit : HDMIDVIMM6

  • 1 connecteur HDMI mâle
  • 1 connecteur DVI-D mâle
  • Connecteurs moulés avec décharge de traction
  • Fabrication de qualité supérieure
10,99 € EUR hors TVA
13,19 € EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Le câble HDMI® vers DVI-D de 1,8 mètres HDMIDVIMM6 vous permet de raccorder une carte vidéo DVI-D (ou un autre appareil à sortie DVI-D) à un écran doté de la technologie HDMI. Le câble prend en charge un fonctionnement bidirectionnel qui permet également une configuration inversée, fournissant un signal vidéo numérique à partir d'une sortie HDMI et l'envoyant vers un écran compatible DVI-D.

Ajout précieux à toute application multimédia, de home cinéma ou de panneau d'affichage numérique, ce câble haute performance a été conçu pour fournir la meilleure qualité d'image disponible grâce à des connexions HDMI ou numériques DVI.

Ce câble HDMI-DVI-D de construction durable bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com

  • Assure la compatibilité entre deux interfaces vidéo numériques distinctes
  • Evite de devoir utiliser des câbles multiples qui s'enchevêtrent
  • Fiabilité garantie

Applications

Compatibilité avec les téléviseurs LCD, projecteurs LCD, téléviseurs plasma, téléviseurs HDTV, lecteurs DVD et boîtiers décodeurs

Raccordement d'un appareil à sortie DVI-D (carte vidéo, etc.) à un moniteur/écran compatible HDMI®

Raccordement d'un appareil à sortie HDMI (carte vidéo, etc.) à un moniteur/écran compatible DVI-D

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Active or Passive Adapter Passif
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 35 mm [1.4 in]
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 0.2 kg [0.4 lb]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 0.2 kg [0.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI® vers DVI-D de 1,8 m - M/M

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur vidéo HDMI vers DVI-D de 20 cm - HDMI mâle vers DVI femelle
HDDVIMF8IN
Câble adaptateur vidéo HDMI vers DVI-D de 20 cm - HDMI mâle vers DVI femelle

Connectez un appareil DVI à un appareil compatible HDMI® via un câble DVI-D standard

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
Adaptateur HDMI vers DVI-D - Convertisseur HDMI DVI - M/F
HDMIDVIMF
Adaptateur HDMI vers DVI-D - Convertisseur HDMI DVI - M/F

Connectez des périphériques compatibles DVI à des périphériques compatibles HDMI®, et inversement

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
Adaptateur HDMI vers DVI-D - 1920 x 1200 - F/M
HDMIDVIFM
Adaptateur HDMI vers DVI-D - 1920 x 1200 - F/M

Connectez des périphériques compatibles DVI à des périphériques compatibles HDMI®, et inversement

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
Câble adaptateur vidéo de 20 cm HDMI vers DVI-D - HDMI femelle vers DVI mâle
HDDVIFM8IN
Câble adaptateur vidéo de 20 cm HDMI vers DVI-D - HDMI femelle vers DVI mâle

Connectez un appareil DVI-D à un appareil compatible HDMI® avec un câble HDMI standard

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
Câble Adaptateur Mini HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 1 m
HDCDVIMM1M
Câble Adaptateur Mini HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 1 m

Visionnez vos photos ou vos vidéos à partir de votre caméra ou d'un autre appareil mobile Mini HDMI situé jusqu'à 1 m de votre écran DVI-D

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA
Câble Adaptateur Mini HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 2 m
HDCDVIMM2M
Câble Adaptateur Mini HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 2 m

Visionnez vos photos ou vos vidéos à partir de votre caméra ou d'un autre appareil mobile Mini HDMI situé jusqu'à 2 m de votre écran DVI-D

14,99 € hors TVA
17,99 € incluant TVA
Câble Adaptateur Mini HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 3 m
HDCDVIMM3M
Câble Adaptateur Mini HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 3 m

Visionnez vos photos ou vos vidéos à partir de votre caméra ou d'un autre appareil mobile Mini HDMI situé jusqu'à 3 m de votre écran DVI-D

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA
Câble Adaptateur Micro HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 1 m
HDDDVIMM1M
Câble Adaptateur Micro HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 1 m

Visionnez vos photos ou vos vidéos à partir de votre smartphone ou d'un autre appareil mobile Micro HDMI situé jusqu'à 1 m de votre écran DVI-D

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA
Câble Adaptateur Micro HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 2 m
HDDDVIMM2M
Câble Adaptateur Micro HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 2 m

Visionnez vos photos ou vos vidéos à partir de votre smartphone ou d'un autre appareil mobile Micro HDMI situé jusqu'à 2 m de votre écran DVI-D

14,99 € hors TVA
17,99 € incluant TVA
Câble Adaptateur Micro HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 3 m
HDDDVIMM3M
Câble Adaptateur Micro HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 3 m

Visionnez vos photos ou vos vidéos à partir de votre smartphone ou d'un autre appareil mobile Micro HDMI situé jusqu'à 3 m de votre écran DVI-D

18,99 € hors TVA
22,79 € incluant TVA

Accessoires

Support produit

Foire aux questions

Avant d’acheter

Digital Video Interface (DVI) est une interface vidéo numérique pouvant contenir plusieurs types de signaux selon l'application utilisée. Les câbles et ports DVI sont créés à partir de plusieurs types de connecteurs afin d'identifier l'application cible. Les types de connecteurs se différencient par le nombre de broches présentes sur le connecteur DVI. Le DVI comprend les cinq types de connecteurs suivants : 

DVI Single et Dual Link indiquent les capacités de résolution maximale de la source vidéo ou de la destination vidéo. Les résolutions maximales sont 1920 x 1080 @ 60 Hz pour le Single Link et 2560 x 1600 @ 60 Hz pour le Dual Link.

Remarque : La résolution maximale de votre source vidéo et de votre destination vidéo sont déterminées par les spécifications techniques des appareils. Le type de connecteur n'est pas un indicateur absolu de la résolution maximale.

Le DVI-A transmet uniquement un signal analogique (par exemple, VGA) sans composant numérique. Le DVI-D transmet uniquement un flux vidéo numérique (par exemple, HDMI) sans composant analogique. Le DVI-I combine les connexions DVI-A et DVI-D pour inclure les composants analogiques et numériques. Vous pouvez utiliser un port DVI-I avec votre source vidéo ou votre écran, ce sont cependant les spécifications techniques de l'appareil qui déterminent la présence des sources analogiques et numériques.