Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble HDMI grande vitesse haute qualité de 5 m avec Ethernet - 4K 60 Hz

Nº de produit : HDMM5MP

Créez des connexions HDMI riches en fonctionnalités et certifiées sans erreurs

Spécifications techniques
  • Certification HDMI haute qualité

  • Prend en charge toutes les spécifications HDMI 2.0

  • Prend en charge des résolutions pouvant atteindre 4K à 60 Hz

Plus de Caractéristiques . . .
  • Prend en charge une bande passante pouvant atteindre 18 Gb/s

  • Prend en charge le HDR (High Dynamic Range) pour bénéficier d’un taux de contraste étendu et d’une précision de couleurs

  • Jusqu’à 32 voies audio avec un taux d'échantillonnage de 1536 Hz

  • Prend en charge une image de type cinéma au format 21:9

  • Offre deux flux vidéo sur un seul écran

  • Prise en charge de vidéo 3D

  • Offre un audio à plusieurs flux à plusieurs utilisateurs (jusqu’à 4)

  • Prend en charge la colorimétrie BT.2020

  • Prend en charge les fonctionnalités CEC (Consumer Electronics Control)

  • Rétrocompatible avec les versions antérieures de HDMI

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

COMFFR
INGFR
Disponible en
32,99 € EUR hors TVA
39,59 € incluant TVA

Nº: HDMM5MP

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce câble HDMI® haute vitesse de 5 mètres a été testé en conformité avec le programme de certification de câbles HDMI de haute qualité. Cela garantit qu’il offre les fonctionnalités techniques les plus récentes proposées par les dernières spécifications HDMI, parmi lesquelles des résolutions améliorées et une protection contre les interférences EMI.

Chacun de nos câbles HDMI grande vitesse haute qualité bénéficie d’une authentification unique contre la contrefaçon. Vous êtes donc sûr d’avoir reçu un câble certifié authentique.

Profitez des dernières nouveautés du HDMI

Ce câble prend en charge des résolutions pouvant atteindre 4 K à 60 Hz (3840x2160p) et des bandes passantes pouvant atteindre 18 Gb/s. Il prend également en charge le HDR (High Dynamic Range) pour bénéficier d'un meilleur taux de contraste et de couleurs vives.

Avec des résolutions supérieures, des vitesses améliorées et des images plus nettes, vous pourrez profiter d'une meilleure expérience vidéo. Le câble garantit les meilleures performances HDMI disponibles à ce jour. C'est le câble idéal pour créer un home cinéma aux connexions fiables ou pour offrir un affichage numérique réaliste. 

De plus, le câble prend également en charge jusqu'à 32 voies audio non compressées pour offrir un son remarquable. Le câble est également rétrocompatible avec les spécifications HDMI antérieures et fonctionne avec tous vos appareils HDMI actuels.

Des connexions de haute qualité grâce à la certification HDMI haute qualité

Ce câble a subi des essais de conformité rigoureux et il est certifié par un centre de test HDMI approuvé. Vous avez ainsi la garantie que ce câble fournira la bande passante élevée dont vous avez besoin. Un test EMI est également effectué pour vérifier que le câble réduit les interférences avec les signaux sans fil.

Regardez deux flux vidéo sur un seul écran

Ce câble permet d'acheminer deux flux vidéo, afin de pouvoir regarder deux vidéos simultanément sur le même écran. Votre écran doit prendre en charge l’affichage multiple pour pouvoir profiter des deux flux vidéo.

Le câble HDMM5MP bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Applications
  • Connectez des écrans et appareils 4K/Ultra HD
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Or
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Spécifications audio Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 26 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 5 m [16.4 ft]
Longueur du produit 5 m [16.4 ft]
Poids du produit 410 g [14.5 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 426 g [15 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI
Câble HDMI grande vitesse haute qualité de 50 cm avec Ethernet - 4K 60 Hz
HDMM50CMP

Câble HDMI grande vitesse haute qualité de 50 cm avec Ethernet - 4K 60 Hz

Créez des connexions HDMI riches en fonctionnalités et certifiées sans erreurs

12,99 € hors TVA
15,59 € incluant TVA

Câble HDMI grande vitesse haute qualité avec Ethernet de 1 m - 4K 60 Hz
HDMM1MP

Câble HDMI grande vitesse haute qualité avec Ethernet de 1 m - 4K 60 Hz

Créez des connexions HDMI riches en fonctionnalités et certifiées sans erreurs

12,99 € hors TVA
15,59 € incluant TVA

Câble HDMI grande vitesse haute qualité avec Ethernet de 2 m - 4K 60 Hz
HDMM2MP

Câble HDMI grande vitesse haute qualité avec Ethernet de 2 m - 4K 60 Hz

Créez des connexions HDMI riches en fonctionnalités et certifiées sans erreurs

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA

Câble HDMI grande vitesse haute qualité avec Ethernet de 3 m - 4K 60 Hz
HDMM3MP

Câble HDMI grande vitesse haute qualité avec Ethernet de 3 m - 4K 60 Hz

Créez des connexions HDMI riches en fonctionnalités et certifiées sans erreurs

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA

Câble HDMI grande vitesse haute qualité de 7 m avec Ethernet - 4K 60 Hz
HDMM7MP

Câble HDMI grande vitesse haute qualité de 7 m avec Ethernet - 4K 60 Hz

Créez des connexions HDMI riches en fonctionnalités et certifiées sans erreurs

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis