StarTech.com

Câble HDMI haute vitesse 4K 60Hz de 10 m - Actif - CL2

Créez des connexions HDMI riches en fonctionnalités jusqu'à 10 m de distance, sans perte de signal

Nº de produit : HD2MM10MA

  • Circuit d'amplification active intégré
  • Classification incendie CL2
  • Prend en charge toutes les spécifications HDMI 2.0
En voir plus
  • Prend en charge des résolutions jusqu'à 4K à 60 Hz
  • Permet une connexion jusqu'à 10 m de distance
  • Prend en charge une bande passante pouvant atteindre 18 Gb/s
  • Prend en charge le HDR (High Dynamic Range) pour bénéficier d’un taux de contraste étendu et d’une précision de couleurs
  • Jusqu’à 32 voies audio avec un taux d'échantillonnage de 1536 Hz
  • Prend en charge une image de type cinéma au format 21:9
  • Offre deux flux vidéo sur un seul écran
  • Prise en charge de vidéo 3D
  • Offre un audio à plusieurs flux à plusieurs utilisateurs (jusqu’à 4)
  • Prend en charge la colorimétrie BT.2020
  • Prend en charge les fonctionnalités CEC (Consumer Electronics Control)
  • Rétrocompatible avec les versions antérieures de HDMI
96,99 € EUR hors TVA
116,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Spectra7 - HT8181
Placage du connecteur Or
Résistance au feu Homologué CL2
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Spécifications audio Jusqu’à 32 voies audio avec un taux d'échantillonnage de 1536 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Ce câble dispose d'une architecture unidirectionnelle, le câble doit donc impérativement être installé dans la bonne direction. Assurez-vous que le connecteur HDMI® portant la mention « TV » est connecté à l'écran, afin de garantir que l'appareil et la source HDMI sont correctement connectés.
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.1 cm [0.4 in]
Largeur du produit 22 mm [0.9 in]
Longueur de câble 10 m [32.8 ft]
Longueur du produit 10 m [32.8 ft]
Poids du produit 1 kg [2.2 lb]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 31.5 cm [12.4 in]
Package Width 28.6 cm [11.3 in]
Poids brut 1 kg [2.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI

Certifications

Produits associés

Câble HDMI haute vitesse 4K 60Hz de 15 m - Actif - CL2
HD2MM15MA
Câble HDMI haute vitesse 4K 60Hz de 15 m - Actif - CL2

Créez des connexions HDMI riches en fonctionnalités jusqu'à 15 m de distance, sans perte de signal

131,99 € hors TVA
158,39 € incluant TVA