StarTech.com

Câble HDMI de haute vitesse avec Ethernet - 1 m - 4K 60 Hz - Premium

Blanc | Câble HDMI durable | Fibre aramide renforcée | Protection EMI | Câble TPE

Nº de produit : RHDMM1MPW

  • Connectez vos écrans à l'aide d'un câble HDMI certifié conçu pour résister à une utilisation quotidienne
  • Câble HDMI robuste renforcé de fibre aramide Kevlar pour une résistance élevée, cinq fois supérieure à celle de l'acier
  • Atténuation des tensions étendue, testée pour résister à plus de 10 000 cycles de pliage à un angle de 180°
En voir plus
  • Doté d'une gaine en TPE souple, il permet des connexions flexibles avec ce câble HDMI d'un mètre
  • Prend en charge toutes les spécifications HDMI 2.0 pour une expérience visuelle agréable
13,99 € EUR hors TVA
16,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Or
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Spécifications audio Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
1 - HDMI (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 7.700
Largeur du produit 17.000
Longueur du produit 1000.000
Poids du produit 33.000
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 20.000
Package Length 150.000
Package Width 182.000
Poids brut 78.000
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI de 1 m

Certifications