StarTech.com

Câble HDMI grande vitesse haute qualité de 2 m - Connecteurs avec adhérence - 4K 60 Hz

Connexions HDMI haute rétention certifiées pour des performances sans faille

Nº de produit : HDMM2MLP

  • Certification HDMI haute qualité
  • Créez des connexions sécurisées avec des connecteurs qui s'agrippent à l'intérieur des ports HDMI
  • Prend en charge toutes les spécifications HDMI 2.0
En voir plus
  • Prend en charge des résolutions pouvant atteindre 4K à 60 Hz
  • Prend en charge une bande passante pouvant atteindre 18 Gb/s
  • Prend en charge le HDR (High Dynamic Range) pour bénéficier d’un taux de contraste étendu et d’une précision de couleurs
  • Jusqu’à 32 voies audio avec un taux d'échantillonnage de 1536 Hz
  • Prend en charge une image de type cinéma au format 21:9
  • Offre deux flux vidéo sur un seul écran
  • Offre un audio à plusieurs flux à plusieurs utilisateurs (jusqu’à 4)
  • Prend en charge la colorimétrie BT.2020
  • Prend en charge les fonctionnalités CEC (Consumer Electronics Control)
  • Rétrocompatible avec les versions antérieures de HDMI
19,99 € EUR hors TVA
23,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Or
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 34 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0 cm [0 in]
Largeur du produit 0 m [0 ft]
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 72 g [2.5 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 26.1 cm [10.3 in]
Package Width 17.8 cm [7 in]
Poids brut 148 g [5.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI

Certifications