StarTech.com

Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet 1 m - HDMI vers HDMI Micro - M/M

Raccordez un Smartphone ou appareil portable compatible Micro HDMI® à votre téléviseur ou écran HDMI

Nº de produit : HDADMM1M

  • Connecteurs HDMI® plaqués or
  • Prise en charge des spécifications complètes de la norme HDMI® haute vitesse
  • Prise en charge des technologies 3D et Ethernet pour les appareils compatibles
10,99 € EUR hors TVA
13,19 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 19
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - Micro HDMI (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 34 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 4.2
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 32 g [1.1 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 0 kg [0.1 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet 1 m - HDMI vers HDMI Micro - M/M

Certifications

Produits associés

Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet 0,5 m - HDMI vers HDMI Micro - M/M
HDADMM50CM
Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet 0,5 m - HDMI vers HDMI Micro - M/M

Raccordez un Smartphone ou appareil portable compatible Micro HDMI® à votre téléviseur ou écran HDMI

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA
Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet 2 m - HDMI vers HDMI Micro - M/M
HDADMM2M
Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet 2 m - HDMI vers HDMI Micro - M/M

Raccordez un Smartphone ou appareil portable compatible Micro HDMI® à votre téléviseur ou écran HDMI

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA