StarTech.com

Câble Adaptateur Mini HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 3 m

Visionnez vos photos ou vos vidéos à partir de votre caméra ou d'un autre appareil mobile Mini HDMI situé jusqu'à 3 m de votre écran DVI-D

Nº de produit : HDCDVIMM3M

  • 1 connecteur mâle Mini HDMI
  • 1 connecteur DVI-D mâle
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
En voir plus
  • Connecteurs moulés avec serre-câble
  • Connecteurs plaqués or
  • Prise en charge d'une résolution pouvant atteindre 1920x1200
17,99 € EUR hors TVA
21,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Active or Passive Adapter Passif
Placage du connecteur Or
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.6 cm [0.6 in]
Largeur du produit 39.5 mm [1.6 in]
Longueur de câble 3 m [9.8 ft]
Longueur du produit 3 m [9.8 ft]
Poids du produit 144.6 g [5.1 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 154.1 g [5.4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Mini HDMI® vers DVI-D 3 m - M/M

Certifications

Produits associés

Câble Adaptateur Mini HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 1 m
HDCDVIMM1M
Câble Adaptateur Mini HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 1 m

Visionnez vos photos ou vos vidéos à partir de votre caméra ou d'un autre appareil mobile Mini HDMI situé jusqu'à 1 m de votre écran DVI-D

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA
Câble Adaptateur Mini HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 2 m
HDCDVIMM2M
Câble Adaptateur Mini HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 2 m

Visionnez vos photos ou vos vidéos à partir de votre caméra ou d'un autre appareil mobile Mini HDMI situé jusqu'à 2 m de votre écran DVI-D

14,99 € hors TVA
17,99 € incluant TVA