StarTech.com

Câble plat - HDMI vers HDMI avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 3 m

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prend en charge le canal de données Ethernet.

Nº de produit : HDMIMM10FL

  • Prise en charge des technologies 3D et Ethernet pour les appareils compatibles
  • Prise en charge des applications sur IP
  • Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4K x 2K
En voir plus
  • Prise en charge de la norme HDMI® haute vitesse
  • Connecteurs HDMI plaqués or
12,99 € EUR hors TVA
15,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 19
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 4
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Longueur du produit 3 m [10 ft]
Poids du produit 308 g [10.9 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 19 mm [0.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 317 g [11.2 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble plat HDMI® haute vitesse avec Ethernet de 3 m - HDMI - M/M

Certifications

Produits associés

Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM6FL
Câble plat - HDMI vers HDMI avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 1,8 m

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prend en charge le canal de données Ethernet.

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA
Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM15FL
Câble plat - HDMI vers HDMI avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 4,6 m

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prend en charge le canal de données Ethernet.

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA
Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM25FL
Câble plat - HDMI vers HDMI avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 7,6 m

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prend en charge le canal de données Ethernet.

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA