Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Câble vidéo VGA haute résolution de 1,8 m - Cordon HD15 - M/M
Fixez un port VGA PC à une boîte d'interrupteur
Nº de produit : MXT101MM
- Prend en charge les résolutions vidéo jusqu’à 800 x 600
- Fiabilité garantie
Ce câble vidéo VGA de 1,8 mètre pour moniteur comporte deux connecteurs HDDB15 mâles, offrant des connexions VGA de grande qualité.
Le câble prend en charge une résolution vidéo jusqu’à 800 x 600 au maximum. Pour les applications requérant des résolutions plus élevées, pensez à notre câble VGA coaxial de 1,8 m (MXT101MMHQ).
Le modèle MXT101MM bénéficie de la garantie à vie StarTech.com, pour une fiabilité assurée.
Applications
- Permet de connecter un port VGA du PC à une boîte d'interrupteur
- Connectez un écran VGA à une source VGA
Numéros de produit
Ingram Micro France
V930333
Tech Data - France
4428216
UPC Code
065030771900
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Placage du connecteur | Nickel | |
Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle | |
Connecteur B | 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle | |
Notes spéciales / Configuration | ||
Remarque | La broche numéro 9 n'est pas renseignée sur ces connecteurs Prend en charge les résolutions jusqu'à 800x600 | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 28 AWG | |
Couleur | Gris | |
Hauteur du produit | 1.8 cm [0.7 in] | |
Largeur du produit | 33 mm [1.3 in] | |
Longueur de câble | 1.8 m [6 ft] | |
Longueur du produit | 1.8 m [6 ft] | |
Poids du produit | 122 g [4.3 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 13 mm [0.5 in] | |
Package Length | 22.5 cm [8.9 in] | |
Package Width | 12.5 cm [4.9 in] | |
Poids brut | 127 g [4.5 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble d'écran VGA 1,8 m - HD15 M/M |
Produits associés
Câble VGA HD15 de 3 m pour moniteur - M/M
Fixez un port VGA PC à une boîte d'interrupteur
Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 30 cm - HD15 vers HD15 M/M
Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible
Accessoires
Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers VGA pour Mac et PC - Carte graphique externe - 1920x1200 / 1080p
Carte graphique externe USB 3.0 | Multi-moniteur | Alimenté par USB | Prend en charge Mac & Windows®
Adaptateur USB vers VGA - Carte vidéo USB externe pour PC et Mac - 1080p
Carte graphique externe USB 2.0 | Multi-moniteur | Alimenté par USB | Prend en charge Mac & Windows®
Adaptateur vidéo USB 2.0 vers VGA - Carte graphique externe - M/F - 1440x900
Carte graphique externe USB 2.0 | Multi-moniteur | Alimenté par USB | Prend en charge Windows®
Adaptateur vidéo USB 2.0 vers VGA - Carte graphique externe - M/F - 1920x1200
Carte graphique externe USB 2.0 | Multi-moniteur | Alimenté par USB | Prend en charge Windows®
Adaptateur vidéo USB 3.0 vers VGA - Carte graphique externe 1080p
Carte graphique externe USB 3.0 | Multi-moniteur | Alimenté par USB | Prend en charge Windows®
Adaptateur vidéo USB 3.0 vers VGA - Carte graphique externe avec installation du pilote intégrée - 1920x1200
Carte graphique externe USB 3.0 | Multi-moniteur | Alimenté par USB | Prend en charge Windows®
Adaptateur vidéo USB 3.0 vers VGA avec hub USB - 1920 x 1200
Carte graphique externe USB 3.0 | Multi-moniteur | Alimenté par USB | Prend en charge Windows®
Câble répartiteur vidéo VGA de 30cm - 1x VGA (Mâle) vers 2x VGA (Femelle) - Noir
Permet de dupliquer la sortie d’une sortie VGA en deux écrans VGA
Câble d'extension VGA HD15 de 3 m pour moniteur - M/F
Prolongez les connexions de votre écran VGA de 3 m
Adaptateur VGA à angle droit vers VGA type 2 - M/F
Ajoutez de l'espace à votre port VGA et connectez un câble VGA même dans les espaces réduits
Changeur de genre VGA HD15 slim - Adaptateur VGA vers VGA - F/F
Convertissez un connecteur VGA mâle en connecteur VGA femelle
Support produit
Fiche techniques
-
MXT101MM_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis