StarTech.com

Câble 20 cm LFH 59 mâle vers femelle DVI I VGA DMS 59

Connectez un moniteur VGA et un moniteur DVI à votre carte graphique DMS/LFH

Nº de produit : DMSDVIVGA1

  • Permet de connecter une carte graphique dotée de LFH/DMS 59 à un moniteur DVI et un moniteur VGA
20,99 € EUR hors TVA
25,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DMS-59 (59 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-I (29 broches) Femelle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 203.2 mm [8 in]
Longueur du produit 203.2 mm [8 in]
Poids du produit 136 g [4.8 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 136 g [4.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble 20 cm LFH 59 mâle vers femelle DVI I VGA DMS 59

Certifications