StarTech.com

Adaptateur Micro HDMI vers DVI de 20 cm

Connectez un écran DVI à un appareil Micro HDMI à l'aide d'un câble DVI-D standard

Nº de produit : HDDDVIMF8IN

  • Offre 20 cm de longueur de câble
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Prise en charge d'une résolution pouvant atteindre 1920x1200
12,99 € EUR hors TVA
15,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Active or Passive Adapter Passif
Placage du connecteur Or
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Micro HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches) Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30/32 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 4 cm [1.6 in]
Largeur du produit 15.6 mm [0.6 in]
Longueur de câble 203.2 mm [8 in]
Longueur du produit 203.2 mm [8 in]
Poids du produit 41.4 g [1.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 26 mm [1 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 46.6 g [1.6 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur vidéo Micro HDMI® vers DVI-D de 20 cm - M/F

Certifications

Produits associés

Adaptateur vidéo Mini HDMI vers DVI-D de 20 cm - Convertisseur Mini HDMI vers DVI - M/F - Noir
HDCDVIMF8IN
Adaptateur vidéo Mini HDMI vers DVI-D de 20 cm - Convertisseur Mini HDMI vers DVI - M/F - Noir

Connectez un écran DVI à un appareil Mini HDMI à l'aide d'un câble DVI-D standard

12,99 € hors TVA
15,59 € incluant TVA
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS
Câble audio stéréo Slim 3,5 mm de 90 cm - M/M

Connectez facilement un iPod ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA