StarTech.com

Câble 20 cm LFH 59 mâle vers femelle double VGA DMS 59

Connectezdeux moniteurs VGA à votre carte graphique DMS/LFH

Nº de produit : DMSVGAVGA1

  • Permet de connecter une carte graphique dotée de LFH/DMS 59 à 2 moniteurs VGA
20,99 € EUR hors TVA
25,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DMS-59 (59 broches) Mâle
Connecteur B 2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 203.2 mm [8 in]
Longueur du produit 203.2 mm [8 in]
Poids du produit 119 g [4.2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Poids brut 126 g [4.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble 20 cm LFH 59 mâle vers femelle double VGA DMS 59

Certifications