StarTech.com

Câble adaptateur DMS-59 (LFH) vers 2x DisplayPort de 20cm - Câble en Y DMS 59 (M) vers double DP (F)

Connectez deux écrans DisplayPort à votre carte graphique DMS/LFH

Nº de produit : DMSDPDP1

  • Prise en charge de haute résolution pouvant atteindre 4K x 2K
  • Connecteurs moulés avec décharge de traction
24,99 € EUR hors TVA
29,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DMS-59 (59 broches) Mâle
Connecteur B 2 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 32 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Largeur du produit 41 mm [1.6 in]
Longueur de câble 203.2 mm [8 in]
Longueur du produit 203.2 mm [8 in]
Poids du produit 79 g [2.8 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Poids brut 86 g [3 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble DMS 59 de 20 cm - LFH 59 mâle vers double DisplayPort femelle

Certifications

Produits associés

Câble 20 cm LFH 59 mâle vers femelle DVI I VGA DMS 59
DMSDVIVGA1
Câble 20 cm LFH 59 mâle vers femelle DVI I VGA DMS 59

Connectez un moniteur VGA et un moniteur DVI à votre carte graphique DMS/LFH

20,99 € hors TVA
25,19 € incluant TVA
Câble 20 cm LFH 59 mâle vers femelle double DVI I DMS 59
DMSDVIDVI1
Câble 20 cm LFH 59 mâle vers femelle double DVI I DMS 59

Connectez deux moniteurs DVI à votre carte graphique compatible DMS/LFH

20,99 € hors TVA
25,19 € incluant TVA