StarTech.com

Adaptateur DVI-I vers VGA - M/F - Paquet de 10 - Beige

Connectez votre écran VGA à une source DVI-I

Nº de produit : DVIVGAMF10PK

  • Connecteur moulé avec vis de serrage
  • Connecteurs DVI-I (mâles) vers VGA (femelles)
  • 10 adaptateurs DVI-I vers VGA
39,99 € EUR hors TVA
47,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Active or Passive Adapter Passif
Placage du connecteur Nickel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-I (29 broches) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Beige
Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Largeur du produit 40 mm [1.6 in]
Longueur du produit 40 mm [1.6 in]
Poids du produit 28 g [1 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 27 mm [1.1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 303 g [10.7 oz]
Quantité par paquet 10
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 10 - Adaptateur DVI vers VGA M/F

Certifications

Produits associés

DVI to VGA Cable Adapter - M/F
DVIVGAMFB10P
Adaptateur DVI-I vers VGA - M/F - Paquet de 10 - Noir

Connectez vos écrans VGA à des sources vidéo DVI-I

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA