Câbles audio

Les signaux audio sont pris en charge par toute une variété de câbles, dont RCA, 3,5 mm et Toslink. StarTech.com fournit des câbles de qualité pour tous ces formats, dans plusieurs longueurs et configurations de connecteurs.
21 à 29 de 29 résultats
Câble adaptateur audio Mini-Jack 3,5 mm mâle vers 2x RCA femelle - 15 cm
MUMFRCA
Câble adaptateur audio Mini-Jack 3,5 mm mâle vers 2x RCA femelle - 15 cm

Connectez votre ordinateur ou appareil audio (iPod®, lecteur MP3, etc.) à un système stéréo avec des câbles RCA standard

1,99 € hors TVA
2,39 € incluant TVA
6in Stereo Splitter Cable - 3.5mm Male to 2x 3.5mm Female
MUY1MFF
Câble répartiteur stéréo 15 cm - Mâle 3,5 mm vers femelle 2 x 3,5 mm

Permet de dédoubler une prise de casque

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble Adaptateur Casque Slim, Noir - Doubleur Audio Jack - 3.5mm (M) vers 2x 3.5mm (F)
MUY1MFFADP
Câble Adaptateur Casque Slim, Noir - Doubleur Audio Jack - 3.5mm (M) vers 2x 3.5mm (F)

Divisez la sortie audio de votre iPod®/lecteur MP3 entre deux casques

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA
Câble séparateur de casque / d'écouteurs Mini-Jack 3,5mm Slim - 1x (M) 2x (F) - Blanc
MUY1MFFADPW
Câble séparateur de casque / d'écouteurs Mini-Jack 3,5mm Slim - 1x (M) 2x (F) - Blanc

Divisez la sortie audio de votre iPod®/lecteur MP3 entre deux casques

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA
Câble répartiteur stéréo Slim - Mâle 3,5 mm vers 2 femelles 3,5 mm
MUY1MFFS
Câble répartiteur stéréo Slim - Mâle 3,5 mm vers 2 femelles 3,5 mm

Divisez une prise de casque en deux prises distinctes

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble séparateur de casque 4 broches de 3,5 mm vers 2 x 3 broches de 3,5 mm - F/M
MUYHSFMM
Câble séparateur de casque 4 broches de 3,5 mm vers 2 x 3 broches de 3,5 mm - F/M

Connectez un casque d'écoute à 4 points à un ordinateur équipé de ports microphone et audio séparés

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA
Adaptateur pour casque avec prises pour écouteur et microphone séparées - Mini-Jack 3,5mm 1x (M) 2x (F) - Noir
MUYHSMFF
Adaptateur pour casque avec prises pour écouteur et microphone séparées - Mini-Jack 3,5mm 1x (M) 2x (F) - Noir

Transformez un port de sortie audio de 3,5 mm en deux ports distincts, soit une prise de casque de 3,5 mm et un port microphone de 3,5 mm.

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA
Adaptateur pour casque avec prises pour écouteur et microphone séparées - Mini-Jack 3,5mm 1x (M) 2x (F) - Blanc
MUYHSMFFADW
Adaptateur pour casque avec prises pour écouteur et microphone séparées - Mini-Jack 3,5mm 1x (M) 2x (F) - Blanc

Transformez un port de sortie audio de 3,5 mm en deux ports distincts, soit une prise de casque de 3,5 mm et un port microphone de 3,5 mm.

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers jack 3,5 mm - Noir - USB-C vers jack audio
Nouveau
USBCAUDIO
Câble adaptateur USB Type-C vers jack 3,5 mm - Noir - USB-C vers jack audio

Adaptateur actif USB C vers AUX femelle| Noir | Compatible universellement

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA