StarTech.com

Câble répartiteur stéréo 15 cm - Mâle 3,5 mm vers femelle 2 x 3,5 mm

Permet de dédoubler une prise de casque

Nº de produit : MUY1MFF

  • Les terminaux en or garantissent une longue durabilité et une exemption de corrosion aux connexions
  • Serre-câble entièrement moulé pour un maximum de souplesse
  • Qualité supérieure 26AWG
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Connecteur B 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 152.4 mm [6 in]
Longueur du produit 152.4 mm [6 in]
Poids du produit 20 g [0.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Poids brut 22 g [0.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble répartiteur stéréo 15 cm - Mâle 3,5 mm vers femelle 2 x 3,5 mm

Certifications