StarTech.com

Câble audio stéréo de 1 m - Mâle 3,5 mm vers mâle 2 x RCA

Connectez votre ordinateur ou lecteur audio à un appareil audio RCA

Nº de produit : MU3MMRCA

  • 1x connecteur mâle 3,5 mm vers 2x connecteurs mâles RCA
  • Connecteurs à codage couleur pour une installation facile
5,99 € EUR hors TVA
7,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Connecteur B 1 - Audio stéréo (2 x RCA) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.3 cm [0.1 in]
Largeur du produit 3.5 mm [0.1 in]
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 1.6 m [5.2 ft]
Poids du produit 24 g [0.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Poids brut 25 g [0.9 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble audio stéréo de 1 m - Mâle 3,5 mm vers mâle 2x RCA

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur audio Mini-Jack 3,5 mm mâle vers 2x RCA femelle - 15 cm
MUMFRCA
Câble adaptateur audio Mini-Jack 3,5 mm mâle vers 2x RCA femelle - 15 cm

Connectez votre ordinateur ou appareil audio (iPod®, lecteur MP3, etc.) à un système stéréo avec des câbles RCA standard

1,99 € hors TVA
2,39 € incluant TVA