StarTech.com

Câble slim audio stéréo de 3,5 mm (M/M) - 1,8 m - Connecteurs plaqués en or

Connectez un iPhone® ou un autre lecteur MP3 à un autoradio stéréo

Nº de produit : MU6MMS

  • Moulage de connecteur Slimline destiné à être utilisé avec des périphériques portables
  • Connecteurs moulés avec décharge de traction
  • Connecteurs plaqués or
2,99 € EUR hors TVA
3,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Or
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Connecteur B 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 3.0
Hauteur du produit 0.7 cm [0.3 in]
Largeur du produit 6.1 mm [0.2 in]
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 25 g [0.9 oz]
Informations d'emballage
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Poids brut 30 g [1.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble audio stéréo slim de 3,5 mm sur 1,8 m - M/M

Certifications

Produits associés

Câble slim audio stéréo de 3,5 mm (M/M) - 4,6 m - Connecteurs plaqués en or
MU15MMS
Câble slim audio stéréo de 3,5 mm (M/M) - 4,6 m - Connecteurs plaqués en or

Connectez facilement un iPod ou un autre lecteur MP3 à votre chaîne stéréo

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS
Câble audio stéréo Slim 3,5 mm de 90 cm - M/M

Connectez facilement un iPod ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Câble d'extension de casque TRRS 4 positions 3,5 mm de 1 m - M/F
MUHSMF1M
Câble d'extension de casque TRRS 4 positions 3,5 mm de 1 m - M/F

Prolongez de 1 m la distance de connexion entre votre iPhone®, portable ou casque d'écoute

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA
Câble d'extension de casque TRRS 4 positions 3,5 mm de 2 m - M/F
MUHSMF2M
Câble d'extension de casque TRRS 4 positions 3,5 mm de 2 m - M/F

Prolongez de 2 m la distance de connexion entre votre iPhone®, portable ou casque d'écoute

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMSRA
Câble audio stéréo Slim 3,5 mm à angle droit de 30 cm - M/M

Connectez facilement un iPod ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMSRA
Câble audio slim Mini-Jack 3,5 mm vers Mini-Jack 3,5 mm coudé à angle droit de 1,8 m - M/M

Connectez facilement un iPod® ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMS2RA
Câble audio stéréo Slim 3,5 mm à angle droit de 30 cm - M/M

Connectez facilement un iPod ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS2RA
Câble audio stéréo Slim 3,5 mm à angle droit de 90 cm - M/M

Connectez facilement un iPod ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMS2RA
Câble audio stéréo Mini-Jack 3,5mm slim coudé à angle droit de 1,8 m - M/M

Connectez un iPhone® ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble Audio Stéréo Mini-Jack 3.5mm Slim de 1 m - Mâle/Mâle - Blanc
MU1MMMSWH
Câble Audio Stéréo Mini-Jack 3.5mm Slim de 1 m - Mâle/Mâle - Blanc

Ecoutez votre iPod®/lecteur MP3 sur votre autoradio ou votre chaîne stéréo

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA
Câble audio stéréo Mini-Jack 3,5 mm slim de 2 m - Blanc
MU2MMMSWH
Câble audio stéréo Mini-Jack 3,5 mm slim de 2 m - Blanc

Écoutez votre iPod®/lecteur MP3 sur votre autoradio ou votre chaîne stéréo

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA
Câble Audio Stéréo Mini-Jack 3.5mm Slim de 3 m - Mâle/Mâle - Blanc
MU3MMMSWH
Câble Audio Stéréo Mini-Jack 3.5mm Slim de 3 m - Mâle/Mâle - Blanc

Écoutez votre iPod®/lecteur MP3 sur votre autoradio ou votre chaîne stéréo

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA
Câble d'extension audio stéréo  de 3,5 mm (M/F) - 1,8 m - Noir
MU6MF
Câble d'extension audio stéréo de 3,5 mm (M/F) - 1,8 m - Noir

Augmentez la distance de connexion entre votre ordinateur et les haut-parleurs jusqu'à 1,80 m

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble d'extension audio stéréo Slim 3,5 mm de 1 m - M/F
MU1MMFS
Câble d'extension audio stéréo Slim 3,5 mm de 1 m - M/F

Prolongez la distance entre votre iPhone®, lecteur MP3 ou autre dispositif audio mobile et votre casque d'écoute ou système stéréo

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble d'extension audio pour enceinte PC de 3,6m - Rallonge audio 3,5mm - M/F
MU12MF
Câble d'extension audio pour enceinte PC de 3,6m - Rallonge audio 3,5mm - M/F

Prolongez la distance entre votre PC et vos haut-parleurs jusqu'à 3,6 m

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble d'extension de casque TRRS 4 positions 3,5 mm de 1 m - M/F
MUHSMF1M
Câble d'extension de casque TRRS 4 positions 3,5 mm de 1 m - M/F

Prolongez de 1 m la distance de connexion entre votre iPhone®, portable ou casque d'écoute

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA
Câble d'extension de casque TRRS 4 positions 3,5 mm de 2 m - M/F
MUHSMF2M
Câble d'extension de casque TRRS 4 positions 3,5 mm de 2 m - M/F

Prolongez de 2 m la distance de connexion entre votre iPhone®, portable ou casque d'écoute

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA

Accessoires