StarTech.com

Câble d'extension audio stéréo Slim 3,5 mm de 1 m - M/F

Prolongez la distance entre votre iPhone®, lecteur MP3 ou autre dispositif audio mobile et votre casque d'écoute ou système stéréo

Nº de produit : MU1MMFS

  • Connecteurs TRS stéréo miniatures de 3,5 mm avec serre-câble en PVC moulé
  • Connecteur protégé par gaine à spirale à 90 % offrant un blindage contre les interférences EMI et RFI
4,99 € EUR hors TVA
5,99 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Connecteur B 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.7 cm [0.3 in]
Largeur du produit 6 mm [0.2 in]
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 14 g [0.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Poids brut 19 g [0.7 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension audio stéréo Slim 3,5 mm de 1 m

Certifications

Produits associés

Câble Jack 3,5mm Mâle / Femelle - Rallonge Casque Audio Stéréo Mini Jack - 2 m
MU2MMFS
Câble Jack 3,5mm Mâle / Femelle - Rallonge Casque Audio Stéréo Mini Jack - 2 m

Prolongez la distance entre votre appareil audio mobile et votre casque, vos écouteurs ou votre système stéréo

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA