StarTech.com

Câble SATA de 46 cm - Cordon Serial ATA en rouge

Ce câble SATA de haute qualité est conçu pour connecter des disques SATA, même dans des espaces restreints.

Nº de produit : SATA18

  • Prise en charge d'une vitesse de transfert SATA 3.0 complète de 6 Gb/s
  • Compatible avec les disques durs SATA 3,5 et 2,5 pouces
  • Fournit 45 cm de longueur de câble
2,99 € EUR hors TVA
3,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SATA (7 broches , données) Prise
Connecteur B 1 - SATA (7 broches , données) Prise
Conditions environnementales
Humidité 50% relative humidity
Température de fonctionnement 20°C to 80°C (68°F to 176°F)
Température de stockage 24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Rouge
Hauteur du produit 6.200
Largeur du produit 14.000
Longueur de câble 457.2 mm [18 in]
Longueur du produit 457.2 mm [18 in]
Poids du produit 14 g [0.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 0.6 mm [0 in]
Package Length 12.8 cm [5 in]
Package Width 21.9 cm [8.6 in]
Poids brut 19 g [0.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble ATA série SATA 46 cm

Certifications