Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble Serial ATA 90 cm
Connectez et positionnez facilement des disques SATA - conçus pour les grands boîtiers
Nº de produit : SATA36
- Prise en charge d'une vitesse de transfert SATA 3.0 complète de 6 Gb/s
- Compatible avec les disques durs SATA 3,5 et 2,5 pouces
- Fournit 91 cm de longueur de câble
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Le câble Serial ATA SATA36 comprend deux prises de données à 7 broches et prend en charge une vitesse de transfert SATA 3.0 complète pouvant atteindre 6 Gb/s lors de l'utilisation de disques compatibles.
De conception à faible encombrement mais durable, ce câble flexible améliore la circulation d'air et réduit l'enchevêtrement dans le boîtier de votre ordinateur afin que celui-ci reste net et ne chauffe pas.
Fabriqué exclusivement à partir de matériaux de qualité supérieure et conçu pour une durabilité et une fiabilité optimales, ce câble SATA de 91 cm bénéficie de notre garantie à vie.
Points forts de StarTech.com
- Forme de câble mince qui permet de réduire l'enchevêtrement des câbles et d'améliorer la circulation d'air à l'intérieur du boîtier de l'ordinateur/du serveur pour une performance optimale du système
- Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com, garantissant une connexion fiable
Applications
Installation de disques durs Serial ATA et lecteurs DVD
Applications de sous-système de serveur et de stockage
Installations des disques de poste de travail haut de gamme
Connexion aux matrices de disques SATA
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V930423 | |
Tech Data - France | 4428808 | |
UPC Code | 065030796002 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Performance | ||
Type et débit | SATA III (6 Gbps) | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - SATA (7 broches , données) Prise | |
Connecteur B | 1 - SATA (7 broches , données) Prise | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Rouge | |
Longueur de câble | 914.4 mm [36 in] | |
Longueur du produit | 914.4 mm [36 in] | |
Poids du produit | 18 g [0.6 oz] | |
Style de connecteur | Droit | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 0 kg [0.1 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble Serial ATA 90 cm |
Produits associés
Câble Serial ATA SATA vers SATA à angle droit 91 cm
Faites une connexion à angle droit à votre disque SATA, pour une installation dans les espaces restreints
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- SATA36_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis