StarTech.com

Câble SATA à angle gauche de 30 cm - Cordon Serial ATA coudé

Faites une connexion à angle gauche à votre disque SATA, pour une installation en espaces restreints

Nº de produit : SATA12LA1

  • 1 connecteur SATA
  • 1 connecteur SATA à angle gauche/90 degrés
  • Prise en charge d'une vitesse de transfert SATA 3.0 complète de 6 Gb/s
En voir plus
  • Compatible avec les disques durs SATA 3,5 et 2,5 pouces
  • Fournit 30 cm de longueur de câble
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 7
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SATA (7 broches , données) Prise
Connecteur B 1 - SATA (7 broches , données) Prise
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 26 AWG
Couleur Rouge
Hauteur du produit 6.200
Largeur du produit 12.000
Longueur de câble 304.8 mm [12 in]
Longueur du produit 304.8 mm [12 in]
Poids du produit 8 g [0.3 oz]
Style de connecteur Droit à angle gauche
Informations d'emballage
Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 0.1 cm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Poids brut 16 g [0.6 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Serial ATA (SATA) vers SATA à angle gauche 30 cm

Certifications