StarTech.com

Câble d'extension d'alimentation SATA 15 broches 20 cm

Prolongez vos connexions d'alimentation SATA jusqu'à 20 cm

Nº de produit : SATAPOWEXT8

  • Connecteurs SATA mâle 15 broches vers femelle 15 broches
5,99 € EUR hors TVA
7,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
Connecteur B 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 18 AWG
Hauteur du produit 0.8 cm [0.3 in]
Largeur du produit 30 mm [1.2 in]
Longueur de câble 203.2 mm [8 in]
Longueur du produit 203.2 mm [8 in]
Poids du produit 17 g [0.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 8 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 22 g [0.8 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension d'alimentation SATA 15 broches 20 cm

Certifications

Produits associés

Câble d'extension pour données et alimentation SATA 22 broches 30 cm
SATA22PEXT
Câble d'extension pour données et alimentation SATA 22 broches 30 cm

Prolongez des connexions d'alimentation et de données SATA jusqu'à 30 cm

8,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA
Câble d'extension d'alimentation SATA 15 broches 30 cm
SATAPOWEXT12
Câble d'extension d'alimentation SATA 15 broches 30 cm

Prolongez une connexion d'alimentation SATA jusqu'à 30 cm

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA