StarTech.com

Câble SATA de 20 cm - Cordon Serial ATA en rouge

Ce câble SATA haute qualité a été conçu pour connecter des disques SATA, même dans les espaces restreints.

Nº de produit : SATA8

  • Prise en charge d'une vitesse de transfert SATA 3.0 complète de 6 Gb/s
  • Compatible avec les disques durs SATA 3,5 et 2,5 pouces
  • Fournit 20 cm de longueur de câble
2,99 € EUR hors TVA
3,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 7
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SATA (7 broches , données) Prise
Connecteur B 1 - SATA (7 broches , données) Prise
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 26 AWG
Couleur Rouge
Hauteur du produit 0.000
Largeur du produit 0.000
Longueur de câble 203.2 mm [8 in]
Longueur du produit 203.2 mm [8 in]
Poids du produit 9 g [0.3 oz]
Style de connecteur Sans verrouillage
Informations d'emballage
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Poids brut 11 g [0.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble SATA Serial ATA 20 cm

Certifications

Produits associés

12in SATA Serial ATA Cable
SATA6
Câble SATA de 15 cm - Cordon Serial ATA en rouge

Ce câble SATA haute qualité a été conçu pour connecter des disques SATA, même dans les espaces restreints.

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Câble SATA Serial ATA 30 cm
SATA12
Câble SATA Serial ATA 30 cm

Ce câble SATA haute qualité a été conçu pour connecter des disques SATA, même dans les espaces restreints.

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
12in SATA Serial ATA Cable
SATA18
Câble SATA de 46 cm - Cordon Serial ATA en rouge

Ce câble SATA de haute qualité est conçu pour connecter des disques SATA, même dans des espaces restreints.

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
12in SATA Serial ATA Cable
SATA24
Câble SATA de 60 cm - Cordon Serial ATA en rouge

Ce câble SATA haute qualité a été conçu pour connecter des disques SATA, même dans les espaces restreints

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble SATA avec verrouillage de 30 cm
LSATA12
Câble SATA avec verrouillage de 30 cm

Permet de verrouiller les connecteurs SATA afin de garantir une installation en toute sécurité du disque dur.

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Câble SATA avec verrouillage 45 cm
LSATA18
Câble SATA avec verrouillage 45 cm

Câble de disque dur SATA avec connecteurs SATA à verrouillage pour des installations de disque dur à connexion sécurisée.

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA