StarTech.com

Câble rond à verrouillage SATA vers SATA coudé à angle droit de 15 cm - Noir

Faites une connexion à angle droit à votre disque SATA, pour une installation dans les espaces restreints

Nº de produit : LSATARND6R1

  • 1 connecteur SATA verrouillable
  • 1 connecteur SATA verrouillable à angle droit
  • Câble SATA rond
  • Prend en charge des vitesses de transfert rapides pouvant atteindre 6 Gb/s lors de l'utilisation avec des disques SATA 3.0 compatibles
4,99 € EUR hors TVA
5,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SATA (7 broches , données) A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - SATA (7 broches , données) A verrouillage Prise
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.000
Largeur du produit 0.000
Longueur de câble 152.4 mm [6 in]
Longueur du produit 152.4 mm [6 in]
Poids du produit 6 g [0.2 oz]
Style de connecteur Droit à angle droit
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 23.2 cm [9.1 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 6 g [0.2 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble série rond verrouillable SATA vers SATA coudé vers la droite de 15 cm

Certifications