StarTech.com

Câble adaptateur SAS SFF-8482 vers SATA avec alimentation LP4 - 46 cm

Connectez un disque dur SAS à un contrôleur SATA

Nº de produit : SAS729PW18

11,99 € EUR hors TVA
14,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SATA (7 broches , données) Prise
Connecteur B 1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Mâle
1 - SFF-8482 (29 broches , données et alimentation , SAS interne) Prise
Caractéristiques physiques
Couleur Rouge
Longueur de câble 457.2 mm [18 in]
Longueur du produit 457.2 mm [18 in]
Poids du produit 30 g [1.1 oz]
Informations d'emballage
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 35 g [1.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble 46 cm SAS 29 broches vers SATA avec alimentation LP4

Certifications